EH 23310.
検索結果は 3 ヒットしました
詳細情報
本製品は廃番型式です。後継機は23310.0065、23310.0067になります。
高さ調整シリンダーEH23310.やスペーサー・プレートEH1107、EH1108、EH1617を使えば、高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドなどの部材を取付けて対応することができます。
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。
クランプ高さがh1を超えないようにしてください。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers