SIMPLEXハンマー3704シリーズは、銅製インサートが両側に付いています。
SIMPLEXの製品群の中で一番硬いインサートを代表する、この銅製インサート(3804シリーズ)は、強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。
この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmと40mmです。
製品の特長:
非常に強い打撃, 板金の矯正, プラント建設, 板金加工, 組立、修理・保守作業向け
この製品は 3704.030 - SIMPLEXソフトハンマー 銅;強化型鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルグラスファイバー製ハンドル / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー 銅;強化型鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルグラスファイバー製ハンドル (EH 3704.)
ハンドル
インサート
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.