SIMPLEXハンマー用のスーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、硬度約65ショア―Dの、中程度の硬さのインサートです。
この白色のプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。このハルダーのトップセラーは、サイズ径30mmから径140mmがあります (林業向けハンマーは、ヘッド径50mmのSIMPLEXアックスと径60の SIMPLEXモール)。
製品の特長:
造園 、ガーデニング, 敷石の施工, 敷石の施工, テントの設営, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , 垣根、柵の施工, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 配管作業, 大工作業, 鋭角エッジがある製品の組立て
この製品は 3207.100 - SIMPLEXハンマー用インサート スーパープラスティック、白 / (Ø: 100 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート スーパープラスティック、白 (EH 3207.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.