3208.030 - SIMPLEXハンマー用インサート
ナイロン、白

SIMPLEX用ナイロン製インサート(3208シリーズ)は、硬度約 73 ショア―Dと非常に硬いインサートです。この白色のナイロン製インサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

このインサートには、サイズ径30mmから径80mmがあります。

製品の特長:

  • SIMPLEX用ナイロン製インサート(ポリイミド)
  • 白色
  • 硬い
  • 耐摩耗性に優れる
  • 零度以下でも欠けが起きない
  • 耐油性
  • ヘッド径30mmから径80mm

応用分野

ワークの調整, 鋭角エッジがある製品の組立て, ハウジングの組立て, 金型製作, プラント建設, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, 板金加工, 修理、保守作業

この製品は 3208.030 - SIMPLEXハンマー用インサート ナイロン、白 / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート ナイロン、白 (EH 3208.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
26 g
製品番号:
3208.030
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • 重量: 26 g
  • GTIN: 4030618301172
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3208.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材