3202.280 - SIMPLEXハンマー用インサート
ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"

SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm とD80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。

製品の特長:

  • ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート
  • 黒色
  • 中程度の硬さ
  • 衝撃吸収
  • ゴム特有の臭い無し
  • 優れた耐摩耗性
  • サイズ径60mm とD80mm

応用分野

強い打撃力, 板金の矯正, 金型製作, プラント建設, 組立、修理・保守作業

この製品は 3202.280 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ" / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ" (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
製品番号:
3202.280
SIMPLEXハンマー用インサート
  • Ø: 80 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 重量: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3202.280
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX inserts
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材