SIMPLEXハンマー用のスーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、硬度約65ショア―Dの、中程度の硬さのインサートです。この白色のプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。この特別なタイプのヘッド径50mmは、ハウジングのサイズ径40mmに組合わせます。このオーバーサイズのインサートを使えば、繊細な表面があるワークに、ハウジングで傷をつけるリスクはありません。
製品の特長:
繊細な箇所の打ち付け作業, 軽く傷つきやすいワークの位置決め、調整, 配管作業, 家具の製作
この製品は 3207.051 - SIMPLEXハンマー用インサート スーパープラスティック、白 / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) スーパープラスティック、白 (EH 3207.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.