ヒッコリー製のハンドル3244シリーズは、握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされた上で、SIMPLEXスレッジハンマーに使われています。 このスレッジハンマーには、径60mmから140mmの鋳造製ハウジングがあります。 径60mmと径80mmのスレッジハンマー用ハンドル長は70cm、 径100mm、径125mm、径140mm用は、90cmです。 ヒッコリーの特別に長い繊維質が、ハンドルの堅牢性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
この製品は 3244.081 - SIMPLEX用ハンドル 鋳鉄製ハウジング付 SIMPLEXスレッジハンマー用 / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー用 ヒッコリー製ハンドル 鋳鉄製ハウジング付 SIMPLEXスレッジハンマー用 (EH 3244.)
ハンドル
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.