3908.030 - BASEPLEXプラスチックハンマー
ナイロン / 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート

エントリーモデルとして代表的なBASEPLEXハンマーにも、間違いなくハルダーの高い品質が息づいています。

BASEPLEXプラスチックハンマー3908シリーズは、ナイロン製インサート が両側に付いています。白色のナイロン製インサートは、赤色のセルロースアセテート製インサートより少し硬い上に、耐摩耗性に優れています。

高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。

木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。このインサートとハンドルは、交換可能です。

本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。

製品の特長:

  • BASEPLEXハンマーは、ナイロン製 (白色、耐摩耗性)が両側に付いています。
  • エントリーモデルとして代表的なこのハンマーにも、ハルダーの高い品質が息づいています。
  • 高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。
  • 木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。
  • このインサートとハンドルは、交換可能です。
  • 本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。

応用分野

多様な分野で使用, 強い打撃に最適

この製品は 3908.030 - BASEPLEXプラスチックハンマー ナイロン / 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEXプラスチックハンマー ナイロン / 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
製品番号:
3908.030
BASEPLEXプラスチックハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • 重量: 360 g
  • GTIN: 4030618304111
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性

ハウジング

  • 亜鉛ダイキャスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3908.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
BASEPLEX soft-face mallet
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.