3011.759 - 交換用ネジ
SIMPLEXアックスのハウジング用

gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
49,13 g
製品番号:
3011.759
交換用ネジ
  • 長さ x 幅 x 高さ: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • 重量: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3011.759
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX splitting axe
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools