鍛造により硬化させたSIMPLEXアックス用の斧刃は、研磨された後、綺麗に磨かれます。これにより。斧が木材から抜けなくなることがなく、薪割り作業を続けることが可能です。
このくさび形リブ形状がある斧刃は、斧が木材から抜けなくなることがなく、堅い木材を割るのに最適です。
1,070gの重さは、このアックスの先端を重くしており、薪割の作業性向上に貢献しています。プラスチックのスリーブが斧刃に付いているので、SIMPLEXハウジングにうまく装着することが出来ます。
この斧刃は、鋳造製ハウジング3011.750にのみ使ってください !
ハウジングの交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
この製品は 3210.751 - SIMPLEXアックス用斧刃 くさびリブ付 / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXアックス用斧刃 くさびリブ付 (EH 3210.)
インサート
ハウジングへの組み込み方法で特許取得
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.