3408.050 - ドロップハンマー
ショックレス

ハルダーのドロップハンマー3408シリーズは、 径20mmから径50mmまでのラインアップがあります。

ハンドルの無いプラスチックハンマーであるドロップハンマーは、直接ハンマーのヘッド部を手で掴んで使います。スペースが無い場所でのハンマー作業に適しています。また、最小限の力で叩く時や、繊細なワーク作業など、的確な衝撃を加えたい場合に最適です。

この様な作業に使うドロップハンマーのインサートは、交換可能で耐摩耗性があり、欠けを起こさない特別なナイロン製です。

さらに、小さい鋼球を内蔵したショックレスタイプとなっていますので、ワークを叩いた際に衝撃力は少し遅れてワークに伝わります。これにより、叩いた反動を弱めると伴に、叩く力を最大効率で使うことが出来ますので、作業音の削減と、作業者の腕への負担を軽減します。

製品の特長:

  • ショックレス
  • 両側のインサートは、交換可能で、耐摩耗性に優れて、欠けにくい特別なナイロン製
  • 小さな音で丁寧な作業を可能にします
  • 打撃面が必要な作業に適しています
  • アクセスが制限される環境のソリューション
  • 本製品は、サイズ径20mmから径50mmがあります。

この製品は 3408.050 - ドロップハンマー ショックレス / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです ドロップハンマー ショックレス (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
製品番号:
3408.050
ドロップハンマー
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • 重量: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3408.050
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.