1912.410 - ベースプレート
前加工済み

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
製品番号:
1912.410
資料
ベースプレート
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • 重量: 71 kg
ベースプレート

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1912.410
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類