1586.041 - ワーク・ストッパー
垂直プリズム口金

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
垂直プリズムと平滑面
図:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
製品番号:
1586.041
資料
ワーク・ストッパー
  • 垂直プリズムと平滑面 – 図 2
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 重量: 444 g
ワーク・ストッパー

材質

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1586.041
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類