両方のタイプともに、クランプバーのテーパークランプユニットの回転を防止します。このタイプ "図 2" は、木材や汚れからのダメージも防ぎます。
この製品は 23250.0532 - テーパークランプユニット用回転防止部品 クランプ・ベース用 / (d1: 13 mm) 製品グループの1モデルです テーパークランプユニット用回転防止部品 クランプ・ベース用 (EH 23250. )
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers