1586.210 - クランプ・ベース用のサポート台
ばねキャッチ付

l [mm]
b [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
製品番号:
1586.210
資料
クランプ・ベース用のサポート台
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • 重量: 25 g
クランプ・ベース用のサポート台

材質

  • アルミニウム AI
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1586.210
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類