トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です
トグルクランプは、長期間の使用を前提としたメンテナンスフリー設計ですので、高品質の部材が使われています。
耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめ、滑りにくいソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しいます。
この製品は 23330.5003 - トグルクランプ、フックタイプ 縦型、水平ベース付 / (公称サイズ: 3) 製品グループの1モデルです トグルクランプ、フックタイプ 縦型、水平ベース付 (EH 23330.)
本体
リベット
グリップ
カウンターキャッチ
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers