トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です
トグルクランプは、長期間の使用を前提としたメンテナンスフリー設計ですので、高品質の部材が使われています。
耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめ、滑りにくいソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しいます。
この製品は 23330.3104 - トグルクランプ、フックタイプ 水平取付面付 / ステンレス鋼 (公称サイズ: 4) 製品グループの1モデルです トグルクランプ、フックタイプ 水平取付面付 (EH 23330.)
本体
リベット
グリップ
カウンターキャッチ