23200.0030 - ワークサポート
クランプ用

ワークサポートは、クランプ機器と合わせて使います。

この製品は 23200.0030 - ワークサポート クランプ用 / (d1: 16,5 mm) 製品グループの1モデルです ワークサポート クランプ用 (EH 23200.)

d1 [mm]
適合ネジ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
16,5 mm
適合ネジ [mm]:
M16
製品番号:
23200.0030
資料
ワークサポート
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • 適合ネジ: M16
  • 重量: 44 g
ワークサポート

材質

ローレット・ネジ

  • 黄銅

リング

  • アルミニウム、高強度

バネ

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23200.0030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠せず

2011/65/EUと2015/863指令には適合していません

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.