この交換可能なソフト口金付きのストラップ(クランプ爪)は、繊細な部品のクランプ用
このストラップは、先端に真鍮、プラスチックのインサートを取り付けるので、ワークに傷をつけません
この製品は 23190.0070 - ストラップ 交換可能なソフト口金 / プラスティック製ソフト口金 (公称 b1 +0,5: 5,5 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 交換可能なソフト口金 (EH 23190.)
ソフト口金
ソフト口金は同梱されている2本のボルトで取り付けます
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers