このストラップ(クランプ爪) は、DIN 6316 グースネック付規格に準拠しており、主にワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。
この製品は 23160.0011 - ストラップ DIN6316 / (公称 b1: 11 mm, l: 100 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6316 (EH 23160.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers