このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314規格に準拠しており、主にワークをクランプするためのメカ式クランプ治具に使われます。
この製品は 23140.0026 - ストラップ DIN6314、フラットタイプ / (公称 b1: 26 mm, l: 200 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6314、フラットタイプ (EH 23140.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers