23140.0011 - ストラップ
DIN6314、フラットタイプ

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314規格に準拠しており、主にワークをクランプするためのメカ式クランプ治具に使われます。

この製品は 23140.0011 - ストラップ DIN6314、フラットタイプ / (公称 b1: 11 mm, l: 80 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6314、フラットタイプ (EH 23140.)

公称 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
30 mm
適合ねじ [mm]:
M10
適合ねじ [インチ]:
3/8 インチ
製品番号:
23140.0011
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 11 mm
  • l: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • 適合ねじ: M10
  • 適合ねじ: 3/8 インチ
  • 重量: 228 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23140.0011