汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。
このクランプの特長は次の通りです:
この製品は 23310.0067 - スイングクランプ 揺動口金、サイズ60 / クランプ・ボルト付 (d1: 60 mm) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 揺動口金、サイズ60 (EH 23310.)
本体
クランプ位置は、高さ調整シリンダー EH 23310. やEH1617.を使うことで高さ調整可能です、また、クランプエレメントを使うことで低くすることも出来ます。
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers