23310.0087 - スイングクランプ
可動式、サイズ 40

このスイングクランプは、障害物によりアームの揺動が出来ない場合に適しています

このクランプには、以下の特長があります

  • クランプ爪を前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます
  • クランプ幅は、水平方向で最小 l1から最大 l1
  • ワークを交換するためには、クランプ爪を押し込みます、最大l1  寸法 l2
  • クランプネジ、調整可能なクランプレバー、2重偏心クランプレバーにより、素早いクランプ
  • 位置決めリング23310.0350を使うことで、クランプ位置を固定できます。 この場合、少なくとも7mm h1 増えます (ストロークはマイナス7 mm)
  • コンパクト設計のため、狭い場所でもクランプできます
  • 高さ調整シリンダーを使うことで、高い位置のクランプも簡単に調整できます

作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。

この製品は 23310.0087 - スイングクランプ 可動式、サイズ 40 / クランプ・ボルト付 (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 可動式、サイズ 40 (EH 23310.)

仕様
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
ストローク [mm]:
30 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23310.0087
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • ストローク: 30 mm
  • 締付 トルク max.: 40 Nm
  • 締付力: 10 kN
  • 重量: 1239 g
スイングクランプ

材質

本体

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

参照先

高さ調整シリンダーEH 23310.やスペーサー・プレートEH 1107.、EH1108.を使えば高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドEH 22730.などを取り付けて対応することができます。

組立

スイングクランプには、2つの固定方法があります:

  1. T溝では、Tナット(EH 23010)を使う。
  2. ボルトを使って冶具プレート等に直接固定する。

本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。

取り扱い

  1. クランプ爪を後ろに押します
  2. ワークを挿入します
  3. クランプ爪を前に移動します
  4. クランプ爪位置は、ネジを使って調整します
  5. ナットを締めることでクランプ位置をロックします
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23310.0087
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.