23060.0117 - ワッシャー
精密タイプ

高精度に加工されたワッシャーは、平行度0.05です

この製品は 23060.0117 - ワッシャー 精密タイプ / (d1: 17 mm) 製品グループの1モデルです ワッシャー 精密タイプ (EH 23060.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
適合ねじ [mm]:
M16
製品番号:
23060.0117
資料
ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 重量: 52 g
ワッシャー

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23060.0117