23061.2405 - シャフト/平ワッシャー

スイングクランプEH 23310の嵩上げ用として、またサポートの高さ調整用として

この製品は 23061.2405 - シャフト/平ワッシャー / (d1: 25 mm) 製品グループの1モデルです シャフト/平ワッシャー (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
適合ねじ [mm]:
M24
製品番号:
23061.2405
資料
シャフト/平ワッシャー
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 重量: 89 g
シャフト/平ワッシャー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23061.2405