23060.0020 - シャフト/平ワッシャー
DIN6340 熱処理済み

熱処理シャフト/ 平ワッシャー(ワッシャー)は、DIN 6340規格準拠品です

この製品は 23060.0020 - シャフト/平ワッシャー DIN6340 熱処理済み / (d1: 21 mm) 製品グループの1モデルです シャフト/平ワッシャー DIN6340 熱処理済み (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
50 mm
s [mm]:
6 mm
適合ねじ [mm]:
M20
製品番号:
23060.0020
資料
シャフト/平ワッシャー
  • d1: 21 mm
  • d2: 50 mm
  • s: 6 mm
  • 適合ねじ: M20
  • 重量: 65 g
シャフト/平ワッシャー

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、打ち抜き加工後機械修正、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23060.0020