このコンパクトな製品は球面ワッシャーと円錐シートを組合わせたものです。その特長は:
この製品は 23050.0520 - コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー DIN6319に類似 / (d1 H13: 21 mm) 製品グループの1モデルです コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー DIN6319に類似 (EH 23050.)
円錐シート
球面ワッシャー
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers