このコンパクトなクランプは締付スリーブを反転させることにより押し・引きを切り替えることができます。早送りストロークは10mmで、締付ストロークは2mm。締付ストロークの範囲ではセルフロックになります。締付力は4.9 kN です。
この製品は 23260.0004 - クランピング装置アクティマ / 左へ押す () 製品グループの1モデルです クランピング装置アクティマ (EH 23260.)
ハウジング
本体
ボール・ノブ
アタッチメント
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象