偏芯クランプ

EH 23271.

スパイラル・クランプは様々な形状の部品を、下方に押し付けながらクランプすることができます。

検索結果は 7 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
締付力 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
締付力 max. [kN]:
0,05 kN
製品番号:
23271.0003
CAD
資料
偏芯クランプ
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 締付力 max.: 0,05 kN
  • 締付 トルク max.: 1 Nm
  • 重量: 0,6 g
show article view
偏芯クランプ
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
締付力 max. [kN]:
0,09 kN
製品番号:
23271.0004
CAD
資料
偏芯クランプ
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 締付力 max.: 0,09 kN
  • 締付 トルク max.: 1,5 Nm
  • 重量: 1,4 g
show article view
偏芯クランプ
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
締付力 max. [kN]:
0,1 kN
製品番号:
23271.0005
CAD
資料
偏芯クランプ
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 締付力 max.: 0,1 kN
  • 締付 トルク max.: 2 Nm
  • 重量: 2,8 g
show article view
偏芯クランプ
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
締付力 max. [kN]:
0,3 kN
製品番号:
23271.0006
CAD
資料
偏芯クランプ
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 締付力 max.: 0,3 kN
  • 締付 トルク max.: 4,5 Nm
  • 重量: 4,9 g
show article view
偏芯クランプ
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
締付力 max. [kN]:
2,7 kN
製品番号:
23271.0008
CAD
資料
偏芯クランプ
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 締付力 max.: 2,7 kN
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • 重量: 11 g
show article view
偏芯クランプ
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
締付力 max. [kN]:
4 kN
製品番号:
23271.0010
CAD
資料
偏芯クランプ
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 締付力 max.: 4 kN
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
偏芯クランプ
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
締付力 max. [kN]:
5,4 kN
製品番号:
23271.0012
CAD
資料
偏芯クランプ
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 締付力 max.: 5,4 kN
  • 締付 トルク max.: 44 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
偏芯クランプ

材質

  • 浸炭熱処理鋼、焼入れ、亜鉛メッキ(青色)

組立

  1. ワークからの距離L2またはL3の位置にねじ穴を加工します。
  2. スパイラル・クランプを希望の高さまでねじ込み、切欠き面をワークの方向に向けておきます。
  3. ワークをセットし、六角レンチでスパイラル・クランプを回し手締め付けます。約1/3回転でクランプされますネジ穴を定期的に潤滑することを推奨します。

ワークが突き当てから外れることを避ける為、クランプの際の回転方向が突き当ての方に向かうようにセットしてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23271. 偏芯クランプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.