カムクランプは、素早くかつ安全にクランプ、アンクランプを大きな力で幅広い調整範囲をもって行えます。カム形状により、どのようなクランプ位置においてもクランプできるようになっています。 さらに、カムクランプは、自己保持します。スラストワッシャーを外すことで、ストッパーとしても使えます。
この製品は 23410.0051 - カム・クランプ / グリップレバー付 () 製品グループの1モデルです カム・クランプ (EH 23410.)
グリップ・レバー
本体
ねじ
ボール・ノブ
特注で左回りも製作できます
M 10 (SW 6)で固定します。最大締付けトルクは40 Nmです
固定ボルトとスラストワッシャーは、調整可能です。 ボルトをねじ込むと、簡単に希望の位置きめを行えます。製品番号 23410.0050 / .0051は、セレーションによりクランプレバーを希望の位置に動かすことができます
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers