23700.0612 - フット・エレメント
フラットタイプ

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
製品番号:
23700.0612
資料
フット・エレメント
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 25 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 23 mm
  • 重量: 146 g
フット・エレメント

材質

本体

  • スティール、黒染

消耗部品

  • 熱処理鋼

ロッド

  • 特殊鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23700.0612
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム