23110.0120 - 固定式スロット・テノン
円筒形状

基準穴を持ったパレットや中間プレートに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。

T溝を持った相手にも使えます。

この製品は 23110.0120 - 固定式スロット・テノン 円筒形状 / (T溝幅 マシン側 b h6: 20 mm) 製品グループの1モデルです 固定式スロット・テノン 円筒形状 (EH 23110.)

T溝幅 マシン側 b - h6 [mm]
d1 [mm]
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 マシン側 b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
適合ねじ ISO 4762 (図 1) [mm]:
1 2
適合ねじ ISO 4762 (図 2) [mm]:
1 2
製品番号:
23110.0120
資料
固定式スロット・テノン
  • T溝幅 マシン側 b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 1): M6
  • 適合ねじ ISO 4762 (図 2): M8
  • 重量: 45 g
固定式スロット・テノン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23110.0120