ワークの位置決めとクランプを同時に行う際に最適です。この高精度な位置決め装置は、上面・下面どちらも固定に使えます。
ワークに合わせてクランプ口金を製作し、クランプ・ロッドに取り付けます。
ワークに合わせた口金の製作はユーザー側でお願いします。
この製品は 23230.0450 - ロケーティング・クランプ / 偏心レバー付 (b1: 50 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティング・クランプ (EH 23230.)
グリップ
本体
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers