EH 23229.
このクランプエレメントは、加工するワークや部品を治具で固定する前に、突き当て部材に押し付けたりする目的で使用します。
プランジャーの両側のメネジを利用して、ワークの形状に合った部材を取り付けることができます。例えば、コンタクトボルト、揺動パッド、プリズム形状の部材など。
検索結果は 12 ヒットしました
詳細情報
ピン
本体
バネ
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.