プッシュ・プランジャーは、ワークや部品をクランプする前の、簡単かつ確実な位置決めに使用できます。
ネジ付の仕様は、ワークに合わせてコンタクトを製作して取り付けることができます
この製品は 23230.0514 - プッシュ・プランジャー 回転止め用のネジ付 / メネジ付 (d1: M20 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです プッシュ・プランジャー 回転止め用のネジ付 (EH 23230.)
ピン
本体
グラブスクリュー
ホルダー
ノブ
カウンター・ナット
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers