この口金は、クランプバイスEH 23231用のアクセサリーです。
この製品は 23231.0031 - 交換用口金 クランピングバイス用、下押し効果あり / インサート口金、平滑面、焼入れ鋼、浸炭焼入れ (公称: 100 mm) 製品グループの1モデルです 交換用口金 クランピングバイス用、下押し効果あり (EH 23231.)
口金
固定用のボルトは同梱されています。
ベース口金(図1)を同梱のねじを使ってバイスにあらかじめ取り付けておきます。インサート口金は2つの永久磁石によって保持され、手で簡単に交換することができます。
交換の方法:
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers