この口金は、クランプバイスEH 23231用のアクセサリーです。
この製品は 23231.0030 - 交換用口金 クランピングバイス用、下押し効果あり / 焼入れ鋼製のベースサポート (公称: 100 mm) 製品グループの1モデルです 交換用口金 クランピングバイス用、下押し効果あり (EH 23231.)
ベースサポート
固定用のボルトは同梱されています。
ベース口金(図1)を同梱のねじを使ってバイスにあらかじめ取り付けておきます。インサート口金は2つの永久磁石によって保持され、手で簡単に交換することができます。
交換の方法: