1621.600 - 突き当てアングル

システム
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
1621.600
資料
突き当てアングル
  • システム: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • ネジ穴の数: 4
  • 重量: 3121 g
突き当てアングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1621.600
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類