このセットカラーは様々な使い方ができますが、例えば突き当てとしても使用可能です。
クランプ力の大きなクランプリングです。
この製品は 25069.0218 - セットカラー / 2分割型 (d1 H10: 18 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー (EH 25069.)
ねじ
調整リング
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers