25071.0022 - セットカラー
クイック調整機能付

軸上で素早く位置を変えて部品を固定できます。

片手操作で、ボタンを押している間は軸上を自由に動かせますが、手を離せばその位置に止まります。

この製品は 25071.0022 - セットカラー クイック調整機能付 / (d1 +0,1: 22 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー クイック調整機能付 (EH 25071.)

d1 +0,1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
55 mm
l1 [mm]:
32,5 mm
製品番号:
25071.0022
資料
セットカラー
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 27,4 mm
  • d5: 37 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 2,65 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F 軸方向の保持力、 一方向: 320 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
セットカラー
製品
製品番号
在庫
製品:
Oリング
d: 22 x 1,5 mm
製品番号:
25071.0052
Oリング
  • Oリング
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • 適合サイズ:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • 重量: 0,2 g
製品:
Oリング
d: 27 x 1,5 mm
製品番号:
25071.0054
Oリング
  • Oリング
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • 適合サイズ: 20 mm, 22 mm
  • 重量: 0,2 g

材質

本体

  • PA6、黒

内部部品

  • ステンレス鋼

Oリング

  • NBR
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25071.0022
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
セットカラー