弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.1520 - ゴム・ バッファー 円筒形、前面取付け / (d1: 20 mm, h: 10 mm, d2: 5,3 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円筒形、前面取付け (EH 25150.)
ワッシャー
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers