モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.0123 - ゴム+ メタル・ バッファー 円筒形 / メネジとオネジ付 (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 25 mm) 製品グループの1モデルです ゴム+ メタル・ バッファー 円筒形 (EH 25150.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ
本体
ねじ
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象