モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。
The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25151.0253 - ゴム+ メタル・ バッファー waisted / 両サイド、オネジ付 (d1: 50 mm, l1: 30 mm) 製品グループの1モデルです ゴム+ メタル・ バッファー waisted (EH 25151.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ
本体
ねじ
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.