25160.0720 - ネジ穴付プレート
ヒンジ用

ネジ穴付プレートは、ナット、ワッシャーを必要としないので、ヒンジの取付けを簡単にします。

この製品は 25160.0720 - ネジ穴付プレート ヒンジ用 / (l1: 60 mm, b: 18 mm, h: 4 mm) 製品グループの1モデルです ネジ穴付プレート ヒンジ用 (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
60 mm
b [mm]:
18 mm
h [mm]:
4 mm
製品番号:
25160.0720
資料
ネジ穴付プレート
  • l1: 60 mm
  • b: 18 mm
  • h: 4 mm
  • d: M8
  • l2: 36 mm
  • 重量: 29 g
ネジ穴付プレート

材質

  • ステンレス鋼1.4301, マット、 バレル研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25160.0720