25165.0065 - ヒンジ
ロングタイプ

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

この製品は 25165.0065 - ヒンジ ロングタイプ / without bores (b1: 60 mm, l1: 90 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ ロングタイプ (EH 25165.)

材質
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
without bores
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
製品番号:
25165.0065
資料
ヒンジ
  • without bores – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 3000 N
  • 保持力 F2: 約 3000 N
  • 保持力 F3: 約 1200 N
  • 重量: 122 g
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25165.0065