揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います
ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。
この製品は 22741.0117 - 揺動パッド 高さ調整、自動リセット式 / カット面付きボール付、接触面は平滑 (d1: M12) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 高さ調整、自動リセット式 (EH 22741.)
バネ部材
ボール
本体
ナット
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers