このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます
ゴムキャップ付きのタイプは、すべり防止とワークの傷防止に役立ちます
このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。
この製品は 22593.2660 - サポート脚 すべり防止 / メネジ付 (d1: 60 mm, d2: M16, l1: 37 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 すべり防止 (EH 22593.)
ゴムキャップ
ナット
カウンター・ナット
パッド
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers