このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます
ゴムキャップ付きのタイプは、すべり防止とワークの傷防止に役立ちます
このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。
この製品は 22593.1825 - サポート脚 すべり防止 / オネジ付 (d1: 40 mm, d2: M10, l1: 60 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 すべり防止 (EH 22593.)
グラブスクリュー
ゴムキャップ
カウンター・ナット
パッド