22593.1165 - サポート脚
すべり防止

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

ゴムキャップ付きのタイプは、すべり防止とワークの傷防止に役立ちます

このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。

この製品は 22593.1165 - サポート脚 すべり防止 / メネジ付 (d1: 80 mm, d2: M8, l1: 26 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 すべり防止 (EH 22593.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
製品番号:
22593.1165
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, 鋼 
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • 二面幅1: 14 mm
  • 重量: 156 g
サポート脚

材質

ゴムキャップ

  • ゴム、黒

ナット

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

カウンター・ナット

  • スティール、亜鉛めっき、不活性化処理、ISO 4032

パッド

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22593.1165
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.